SZAU 400
Mordazas de garra universales
ID 1470621
SZAU 400, Mordazas de garra universales
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: 3/32" x 90°
- Ancho de la ranura: 25.5 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Información técnica
| Produktová skupina | Univerzální hrubovací čelisti |
|---|---|
| Ozubení | 3/32" x 90° |
| Šířka drážky N [mm] | 25.5 |
| Šířka B [mm] | 60.0 |
| Výška H [mm] | 75.0 |
| Délka L [mm] | 114.5 |
| Upínací hloubka T [mm] | 33.0 |
| Závit zarážky obrobku G | M6 |
| Rozestup otvorů b [mm] | 60.0 |
| Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
| m/sada [kg] | 6.12 |