arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MSC-PM60D 400 x 200

MSC-PM60D 400 x 200

适于磨削应用的MAGNOS

ID 422011

标准磁力夹持技术

产品特性:
  • 电永磁吸盘
  • 技术: 平行磁极
  • 磁铁类型: AlNiCo
  • 有低残磁周期
技术参数:
  • 尺寸: 400 x 200 x 71 mm
  • 磁极方向: 横向
  • 磁极尺寸: 5 + 5 mm(钢 + 黄铜)
  • 最大夹持力: 75 N/cm²
  • 最高工作温度: 80 °C
  • 重量: 33 kg
电气连接
  • 固定连接电缆和电缆开口端
  • 电缆长度: 5 m
  • 通道数量: 1
  • 连接: 4-PIN
  • 电气接头: 400 V / 460 V
  • 防护等级: 68
L [mm] 400.0
B [mm] 200.0
H [mm] 71.0
最大夹持力* [N/cm²] 75.0
磁极尺寸 5 mm + 5 mm
连接 4-PIN
通道数量 1.0
电源电压 400 V / 460 V
最小工件厚度 [mm] 4.0
重量 [kg] 33.0

标配范围
电磁吸盘、操作手册、CE 符合性声明