VAT3-DR 500
Torres VERO-S
ID 1334352
Torres sem morsas de fixação
Características do produto:
Características do produto:
- Torre triangular com sistema de troca rápida de paletes VERO-S para centros horizontais.
- Por lado (3) 3x NSE-T3 138-V1 no passo de 200 mm
- Acionamento dos módulos em série através de acoplamento rápido
- Função turbo central através de um acoplamento rápido
- Placa de base: 500 x 500 mm
- Dimensões da torre: 270 x 713 mm
- Material: Ferro fundido EN-GJL-250
- Peso: 202 kg
- Dispositivos de fixação: NSE-T3 138-V1
- Dimensões: Ø138 x Ø110 x 60 mm
- Força de tração: 7 kN
- Força de tração com turbo: 24 kN
- Precisão de repetição: < 0.005 mm
- Pressão de acionamento: 6 bar
Información técnica
| Tamanho do palete | 500 x 500 mm |
|---|---|
| Peso [kg] | 202.0 |
Escopo de fornecimento
Torre de fixação, tampa, parafusos de transporte, manual de operação; sem pinos de fixação, sem acoplamento de bloqueio