arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ER 11 Mini SCAPTO C6x160 Abbildung ähnlich

ER 11 Mini SCAPTO C6x160

ER Spannzangenfutter Mini

ID 23005119

ER 11 Mini SCAPTO C6x160, Werkzeughalter
  • ER Spannzangenfutter Mini
  • Baureihe: ER Spannzangenfutter Mini
  • Werkzeughalterschnittstelle: SCHUNK CAPTO C6
  • Auskraglänge: 160 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Lieferumfang: Inklusive Spannmutter
Technologie ER Spannzangenfutter Mini
Baureihe ER Spannzangenfutter Mini
Werkzeughalterschnittstelle SCHUNK CAPTO C6
Werkzeughalternorm ISO 26623-1
ER Spanngröße ER 11
Min. Spanndurchmesser D1 [mm] 1.0
Max. Spanndurchmesser D1 [mm] 7.0
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 16.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 160 mm / 6.3"
Auskraglänge L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 135.5
G M8x1
Gewicht [kg] 1.0
Kühlmitteldicht ja
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Mit Gewinde für eine Einstellschraube zur axialen Längenverstellung, aber ohne Einstellschraube

Lieferumfang
Inklusive Spannmutter

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich