arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Moduli usati come interfaccia della tavola di macchina

Moduli usati come interfaccia della tavola di macchina

Moduli di base
Moduli di base come interfacce per tutte le tavole di macchina convenzionali di centri di fresatura.

Vantagens – Seus benefícios

  • Pilares de fixação modulares
    Fixação flexível de peças grandes e peças forjadas livres
  • Centralização de pinos sem escopo entre componentes
    Alta precisão de repetição de < 0,005 mm
  • Adequado para todas as mesas de máquinas convencionais
    Dependendo da mesa da máquina, o módulo básico correto pode ser usado para estabelecer a conexão extremamente rígida à mesa da máquina.
  • Conexões para atuação no módulo básico
    Elimina a necessidade de cabos incômodos na peça
  • Design de aço inoxidável livre de corrosão
    Longa vida útil e máxima confiabilidade do processo

Opções e informações especiais

  • WDP-5X-BM 99-60
    Módulo básico para fixação em mesas de ranhuras em T sobre ranhuras laterais ou para fixação em placas de grade através de uma luva em combinação com um parafuso.
  • WDP-5X-BMG 99-60
    Módulo básico para a instalação de vários pilares de fixação em estações de fixação VERO-S existentes ou soluções de fixação VERO-S.
  • WDP-5X-BMR 99-60
    Módulo básico para fixação em todas as placas de grade convencionais através de uma luva e parafuso de fixação.