arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ISST-SMPL 300x200x3 SFM

ISST-SMPL 300x200x3 SFM

Accesorios para la tecnología de sujeción por vacío estándar

ID 1487785

Accesorios para la tecnología de sujeción por vacío estándar

Propiedades del producto:
  • Placa de soporte
  • Para el maquinado de piezas con el FlexMat.
  • Sin imanes de cierre
  • Adecuado para SMPL 300 x 200 x 28
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 300 x 200 x 3 mm
  • Peso: 1.4 kg
Longitud [mm] 300.0
Ancho [mm] 200.0
Altura [mm] 3.0
Peso [kg] 1.4

标配范围
支撑板、捻缝条(胶合)、沉头螺钉