PEB 50-57-2
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
ID 1311956
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Bloque de polos de 2 vías
- Dimensiones: 110 x 50 x 57 mm
- Campo de polos: doble (1 x 2)
- Rosca de polo: M8
- Peso: 2.5 kg
Información técnica
| Lunghezza [mm] | 110.0 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 50.0 |
| Altezza [mm] | 57.0 |
| Peso [kg] | 2.5 |
La fornitura comprende
Blocco polare, viti di fissaggio