arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CC Set ER 11 Podobné zobrazení

CC Set ER 11

Sada kleštin ER

Ident.-Nr. 280220

Auf Lager
CC Set ER 11, Sada kleštin ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Počet kleštin ER: 13
  • Pro upínací průměr: Ø1 - 7
  • Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm
Für ER 11
Für Spanndurchmesser Ø1 - 7
D1 min. [mm] 1.0
D1 max. [mm] 7.0
Gewicht [kg] 0.263
Anzahl ER Spannzangen 13.0
ER Spannzangennorm DIN ISO 15488-B