TRIBOS-S HSK-A 32 Ø10x70
Polygonální upínače nástrojů
ID 205610
TRIBOS-S HSK-A 32 Ø10x70, Upínače nástrojů
- Polygonální upínače nástrojů
- Řada: TRIBOS-S
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 32
- Uchopovací průměr: 10 mm
- Projekční délka: 70 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 20 Nm
Technical details
| Technology | Polygonal toolholders |
|---|---|
| Series | TRIBOS-S |
| Toolholder interface | HSK-A 32 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| Clamping diameter D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 18.1 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 70 mm / 2.8" |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 45.7 |
| L6 [mm] | 50.0 |
| G | M5 |
| Min. torque [Nm] | 20.0 |
| Weight [kg] | 0.22 |
| Standard length | yes |
Version
Optimum for light metal-cutting operations – consider the radial forces
Run-out accuracy
< 0.003 mm at 2.5 x D
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Tool shank quality
h6
Intermediate sleeves
Additional shank diameters can be clamped using intermediate sleeves