TENDO Turn VDI 40 Ø20x64
Porta-ferramentas de expansão hidráulica
ID 216206
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
TENDO Turn VDI 40 Ø20x64, Porta-ferramentas
- Porta-ferramentas de expansão hidráulica
- Série: TENDO Turn
- Interface do porta-ferramentas: VDI
- Diâmetro de fixação: 20 mm
- Comprimento de projeção: 64 mm
- Min. torque: 330 Nm
技術的詳細
| Technologie | Hydrodehnspannfutter |
|---|---|
| Gammes | TENDO Turn |
| Interface de porte-outils | VDI |
| Porte-outil standard | DIN ISO 10889-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D6 [mm] | 37.5 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 64 mm / 2.5" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 42.0 |
| G | M20x1.5 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 330.0 |
| Poids [kg] | 1.9 |
| Étanche au liquide d'arrosage | ja |
| Longueur standard | ja |
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Refroidissement
Pour l’arrosage interne avec liquide de refroidissement
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande