arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
HUE PGN-plus 50 Podobné zobrazení

HUE PGN-plus 50

Ochranný kryt

ID 371479

Ochranný kryt, Vhodné pro: PGN-plus 50
Materiál Thermoplast 99, PVC-P
Min. okolní teplota [°C] -30.0
Max. okolní teplota [°C] 80.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.06
Závěsné chapadlo bez těsnění spojů 60
Chapadlo nastojato, bez utěsnění spár 64
Ležící chapadlo, bez těsnění spár 60
Chapadlo ve volné poloze s těsněním po celém obvodu 65
Těsnicí hmota doporučená firmou SCHUNK pro těsnění spár a zdroj dodání:
Měkký elastický MS polymer, univerzální lepidlo a tmel:
Teroson SE 2000 MF (černý)
Číslo zboží: 92-401790, zásobník s obsahem 310 ml pro ruční nebo pneumatické pistole
Výrobce: Henkel KGA, www.henkel.com