arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
NSL3 150-V1-T

NSL3 150-V1-T

Clamping Stations

ID 1323568

Clamping station standard

Product features:
  • 1-way NSE3 138-V1
  • Spring-loaded system - Pneumatically opening
  • Turbo function
  • Anti-rotation protection two-way 90°
Technical data:
  • Dimensions: Ø198 x 150 x 60 mm
  • Pull-down force: 8 kN
  • Pull-down force with turbo: 28 kN
  • Unlocking pressure: 6 bar
  • Weight: 7 kg
Länge [mm] 150.0
Breite [mm] 198.0
Einzugskraft [kN] 8.0
Einzugskraft mit Turbo [kN] 28.0
Entriegelungsdruck [bar] 6.0
Gewicht [kg] 7.0

Lieferumfang
Spannstation, Verschlussnippel, Staubschutzkappen, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen, ohne Indexierbolzen, ohne Befestigungsbriden