arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
NSE3 138-P-K

NSE3 138-P-K

Upínací moduly

ID 1337167

Standardní upínací modul

Vlastnosti produktu:
  • Napružený systém - pneumatické otevírání
  • Funkce turbo
  • Kuželové utěsnění
  • Jednotka pro pneumatický/hydraulický přenos médií
  • Monitorování polohy upínacího smykadla prostřednictvím dynamického tlaku "otevřeno" a "zavřeno"
Technické údaje:
  • Rozměry: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • Přítlačná síla: 8 kN
  • Axiální přítlak s funkcí turbo: 28 kN
  • Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
  • Odemykací tlak: 6 bar
  • Vlastní hmotnost: 4.5 kg
Pull-down force [kN] 8.0
Pull-down force with turbo [kN] 28.0
Unlocking pressure [bar] 6.0
Repeat accuracy [mm] < 0.005
Weight [kg] 4.5

Scope of delivery
Clamping module, mounting screws, O-rings, cover caps, operating manual; without clamping pins, without coupling nipple for media transfer unit