arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CELSIO CF HSK-A 63 Ø25x85 Podobné zobrazení

CELSIO CF HSK-A 63 Ø25x85

Tepelně smrštitelný upínač nástrojů

ID 26001893

CELSIO CF HSK-A 63 Ø25x85, Upínače nástrojů
  • Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
  • Řada: CELSIO
  • Varianta Cool Flow
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
  • Uchopovací průměr: 25 mm
  • Projekční délka: 85 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 680 Nm
Technology Heat shrinking toolholder
Series CELSIO
Toolholder interface HSK-A 63
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
Clamping diameter D1 25 mm
D2 [mm] 50.0
D6 [mm] 45.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 59.0
L4 [mm] 59.0
Min. torque [Nm] 680.0
Weight [kg] 1.28
Cool Flow variant yes

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
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
Cool Flow version
Coolant is fed via two coolant bore holes directly to the cutting edge of the tool

Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment

Balancing screw
With thread for balancing screws

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request