LP 410
Akcesoria bloku siły docisku
Wysoko wydajny smar standardowo do cyklicznego smarowania bloków mocowania o dużej sile TANDEM firmy SCHUNK.
Opis
Avantages - Vos bénéfices
- Coefficient de friction plus faible
Assure des forces de serrage constantes - Grande adhérence à la surface et résistance à l'eau
Empêche l'évacuation rapide depuis le moyen de serrage, même à la vitesse de rotation - Bonne protection anticorrosion et réduction extrême des risques de corrosion par friction
Longue durée de vie garantie du moyen de serrage - Résistance à la pression très élevée
Pour la transmission de forces de serrage maximales
Options et informations particulières
- LP 410 est une graisse spéciale homogène grise/noire formulée à partir d'une huile de base spécifiquement sélectionnée et une combinaison de lubrifiant ayant une part élevée de sulfure de molybdène. Le choix et la proportion de lubrifiants solides ont été établis de manière à obtenir une performance de lubrification extrêmement élevée, une excellente résistance à la pression, une grande plage de températures et d'excellente propriétés de lubrification à sec.
- La base des performances élevées du LP 410 tient à la propriété des lubrifiants solides, qui pénètrent dans la surface sous pression (parallèle au sens de glissement). Une couche tenace à séparation extrême entre les partenaires de friction, qui persiste également dans des conditions extrêmes.