EGL
Chwytak uniwersalny
Jest to produkt starszej wersji.
Produkty alternatywne:
Dwupalcowy chwytak równoległy z elektrycznym serwonapędem o czułej regulacji siły chwytania i długim skoku
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Regulacja prądowa siły chwytania w dużym zakresie siły
zapewnia możliwość delikatnego lub mocnego chwytania różnych elementów - Długi i dowolnie programowalny skok
zapewnia elastyczność przy przenoszeniu detali - W pełni zintegrowany elektroniczny układ sterująco-zasilający
pozwala zaprojektować zdecentralizowany system sterowania - Uniwersalne opcje aktywacji
zapewnia łatwą integrację z istniejącymi schematami sterowania za pośrednictwem PROFINET lub PROFIBUS - Złącza zgodne ze standardem przemysłowym
zapewnia łatwe podłączanie elektryczne - Interfejs serwisowy: USB Host i USB Device
zapewnia wygodne ustawianie parametrów i aktualizowanie oprogramowania za pomocą dysku USB lub komputera PC - Enkoder obrotowy oraz przełącznik typu DIP
do ręcznego adresowania magistrali Fieldbus, ustawiania przepustowości i wykonywania funkcji serwisowych
Opcje i informacje specjalne
- Elektryczne sterowanie chwytakiem jest wykonywane przez w pełni zintegrowany elektroniczny układ sterująco-zasilający. Z tego względu moduł nie wymaga dodatkowych zewnętrznych modułów sterujących.
- Zapewniono szeroki zakres złączy komunikacyjnych, takich jak PROFINET, PROFIBUS-DP lub CAN. Dzięki temu można projektować przemysłowe sieci magistralowe i w prosty sposób wykonywać integrację z istniejącymi schematami sterowania. Do przesyłania zasilania i wymiany danych oferowanych jest szereg różnych przewodów.
- Interfejs szczęki bazowej
Interfejs szczęk bazowych odpowiada interfejsowi uniwersalnego chwytaka PGN-plus-P. Oznacza to, że wszystkie akcesoria i palce surowe mogą być także użyte w chwytaku PGN-plus-P, biorąc pod uwagę ich kontur i pozostałe ograniczenia aplikacji użytkownika.