CELSIO 3° HSK-A63 Ø5x80
Identyfikator 1313714
- Termokurczliwe uchwyty narzędziowe
- Seria: CELSIO
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
- Średnica mocowania: 5 mm
- Przewidywana długość: 80 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
Technologia | Termokurczliwe uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | CELSIO |
Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 63 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
Średnica mocowania D1 | 5 mm |
D2 [mm] | 16 |
D6 [mm] | 11 |
Długość wystającej części L1 [mm] | 80 |
L2 [mm] | 16 |
L4 [mm] | 54 |
Ciężar [kg] | 0.72 |
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Nośnik danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
MQL (minimalna ilość smaru)
Budowa odpowiednia do operacji MQL dostępna na życzenie
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Śruba do wywarzania
Bez gwintu na śruby do wyważania
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie