CELSIO BT-DC40 Ø8x90
Identyfikator 1428560
- Termokurczliwe uchwyty narzędziowe
- Seria: CELSIO
- Wariant Dual Contact
- Złącze uchwytu narzędziowego: BT-DC 40
- Średnica mocowania: 8 mm
- Przewidywana długość: 90 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 50 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Termokurczliwe uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | CELSIO |
Złącze uchwytu narzędziowego | BT-DC 40 |
Średnica mocowania D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 27 |
D6 [mm] | 21 |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 63 |
G | M6 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 50 |
Ciężar [kg] | 1.1 |
Wariant Dual Contact | tak |
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Nośnik danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 JD/JF
Otwory na JF są uszczelnione na czas transportu
Powierzchnia styku
Podobnie do DIN ISO 7388-2 JD/JF, ze stykiem powierzchni frontowej
Wersja Dual Contact z dwiema powierzchniami roboczymi: stożkowaną oraz płaską
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą regulacyjną do osiowej regulacji długości (z wyjątkiem Ø 3, Ø 4 i Ø 5)
Śruba do wywarzania
Z gwintem na śruby do wyważania (z wyjątkiem Ø 3, Ø 4 i Ø 5)
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie