CELSIO CF HSK-A63 Ø6x160
Identyfikator 1333211
- Termokurczliwe uchwyty narzędziowe
- Seria: CELSIO
- Wariant Cool Flow
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
- Średnica mocowania: 6 mm
- Przewidywana długość: 160 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 20 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Termokurczliwe uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | CELSIO |
Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 63 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
Średnica mocowania D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 27 |
D6 [mm] | 21 |
L2 [mm] | 37 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 134 |
G | M5 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 20 |
Ciężar [kg] | 1.4 |
Wariant Cool Flow | tak |
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Nośnik danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Wersja Cool Flow
Chłodziwo jest podawane przez dwa otwory bezpośrednio na krawędź tnącą narzędzia.
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Śruba do wywarzania
Z gwintem na śruby do wyważania
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie