CELSIO SCAPTO C6 Ø32x160
Identyfikator 243459
- Termokurczliwe uchwyty narzędziowe
- Seria: CELSIO
- Złącze uchwytu narzędziowego: SCHUNK CAPTO C6
- Średnica mocowania: 32 mm
- Przewidywana długość: 160 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 750 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Termokurczliwe uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | CELSIO |
Złącze uchwytu narzędziowego | SCHUNK CAPTO C6 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | ISO 26623-1 |
Średnica mocowania D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 53 |
D6 [mm] | 44 |
L2 [mm] | 58 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 135.5 |
G | M16x1 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 750 |
Ciężar [kg] | 2.8 |
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Nośnik danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Śruba do wywarzania
Z gwintem na śruby do wyważania
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie