CELSIO SCAPTO C8 Ø12x80
Identyfikator 26002855
- Termokurczliwe uchwyty narzędziowe
- Seria: CELSIO
- Złącze uchwytu narzędziowego: SCHUNK CAPTO C8
- Średnica mocowania: 12 mm
- Przewidywana długość: 80 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 150 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Termokurczliwe uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | CELSIO |
Złącze uchwytu narzędziowego | SCHUNK CAPTO C8 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | ISO 26623-1 |
Średnica mocowania D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 32 |
D6 [mm] | 24 |
L2 [mm] | 47 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 50 |
G | M10x1 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 150 |
Ciężar [kg] | 1 |
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Nośnik danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Śruba do wywarzania
Z gwintem na śruby do wyważania
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie