arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
CELSIO SK 40 Ø16x130 Ilustracja analogiczna

CELSIO SK 40 Ø16x130

Termokurczliwy uchwyt narzędziowy

Identyfikator 208355

CELSIO SK 40 Ø16x130, Oprawki narzędziowe
  • Termokurczliwy uchwyt narzędziowy
  • Seria: CELSIO
  • Złącze uchwytu narzędziowego: SK 40
  • Średnica mocowania: 16 mm
  • Przewidywana długość: 130 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
  • Min. moment obrotowy: 300 Nm
Technologia Termokurczliwy uchwyt narzędziowy
Seria CELSIO
Złącze uchwytu narzędziowego SK 40
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN ISO 7388-1 AD/AF
Średnica mocowania D1 16 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 27.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 110.9
G M12x1
Min. moment obrotowy [Nm] 300.0
Masa [kg] 1.4
Bez chłodzenia peryferyjnego tak

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Jakość trzonka narzędzia
h6

Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 AD/AF
Otwory na AF są uszczelnione śrubami ustalającym w celu zabezpieczenia na czas transportu.

Śruba do regulacji długości
Ze śrubą regulacyjną do osiowej regulacji długości (z wyjątkiem Ø 3, Ø 4 i Ø 5)

Śruba do wywarzania
Z gwintem na śruby do wyważania (z wyjątkiem Ø 3, Ø 4 i Ø 5)

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie