MES BT-DC40 Ø32x50
Identyfikator 1410359
- Czołowe oprawki frezowania
- Seria: Czołowe oprawki frezowania
- Wariant Dual Contact
- Złącze uchwytu narzędziowego: BT-DC 40
- Średnica mocowania: 32 mm
- Gwint w średnicy mocowania: M16
- Przewidywana długość: 50 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,006 mm mierzone od stożka do D1
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
Technologia | Czołowe oprawki frezowania |
---|---|
Seria | Czołowe oprawki frezowania |
Złącze uchwytu narzędziowego | BT-DC 40 |
Średnica mocowania D1 | 32 mm |
Sworzeń dociskowy z gwintem G | M16 |
D2 [mm] | 78 |
L4 [mm] | 23 |
L11 [mm] | 24 |
Ciężar [kg] | 1 |
Wariant Dual Contact | tak |
Wersja
Do montażu frezów z wcięciem poprzecznym
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,006 mm mierzone od stożka do D1
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Nośnik danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 JD/JF
Otwory na JF są uszczelnione na czas transportu
Powierzchnia styku
Podobnie do DIN ISO 7388-2 JD/JF, ze stykiem powierzchni frontowej
Wersja Dual Contact z dwiema powierzchniami roboczymi: stożkowaną oraz płaską
Zakres dostawy
Zawiera sworzeń dociskowy
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie