MES CF HSK-A63 Ø32x100
Identyfikator 23000647
- Czołowe oprawki frezowania
- Seria: Czołowe oprawki frezowania
- Wariant Cool Flow
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
- Średnica mocowania: 32 mm
- Gwint w średnicy mocowania: M16
- Przewidywana długość: 100 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,006 mm mierzone od stożka do D1
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
Technologia | Czołowe oprawki frezowania |
---|---|
Seria | Czołowe oprawki frezowania |
Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 63 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
Średnica mocowania D1 | 32 mm |
Sworzeń dociskowy z gwintem G | M16 |
D2 [mm] | 78 |
L4 [mm] | 74 |
L11 [mm] | 24 |
Ciężar [kg] | 3.32 |
Wariant Cool Flow | tak |
Wersja
Do montażu frezów z wcięciem poprzecznym
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,006 mm mierzone od stożka do D1
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Nośnik danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Technologia Cool Flow – optymalne doprowadzanie chłodziwa bezpośrednio do krawędzi tnącej narzędzia
Zakres dostawy
Zawiera sworzeń dociskowy
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie