MES HSK-A40 Ø16x50
Identyfikator 23000670
- Czołowe oprawki frezowania
- Seria: Czołowe oprawki frezowania
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 40
- Średnica mocowania: 16 mm
- Gwint w średnicy mocowania: M8
- Przewidywana długość: 50 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,006 mm mierzone od stożka do D1
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
Technologia | Czołowe oprawki frezowania |
---|---|
Seria | Czołowe oprawki frezowania |
Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 40 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
Średnica mocowania D1 | 16 mm |
Sworzeń dociskowy z gwintem G | M8 |
D2 [mm] | 38 |
L4 [mm] | 30 |
L11 [mm] | 17 |
Ciężar [kg] | 0.49 |
Wersja
Do montażu frezów z wcięciem poprzecznym
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,006 mm mierzone od stożka do D1
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Nośnik danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zakres dostawy
Zawiera sworzeń dociskowy
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie