AMC CYL HSK-A63 M12x150 L1=176
Gwintowane adaptery trzonka, cylindryczne
Identyfikator 1313765
AMC CYL HSK-A63 M12x150 L1=176, Oprawkinarzędziowe
- Gwintowane adaptery trzonka, cylindryczne
- Seria: Gwintowane adaptery trzonka, cylindryczne
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
- Gwint w średnicy mocowania: M12
- Przewidywana długość: 176 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,005 mm mierzone od stożka do D1
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
Technologia | Gwintowane adaptery trzonka, cylindryczne |
---|---|
Seria | Gwintowane adaptery trzonka, cylindryczne |
Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 63 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
Sworzeń dociskowy z gwintem G | M12 |
D2 [mm] | 21 |
L4 [mm] | 150 |
Ciężar [kg] | 1.375 |
Wersja
Do montażu wkręcanych frezów trzpieniowych
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,005 mm mierzone od stożka do D1
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Nośnik danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie