AMC CYL SK40 M16x25 L1=44,1
Identyfikator 1324695
- Gwintowane adaptery trzonka, cylindryczne
- Seria: Gwintowane adaptery trzonka, cylindryczne
- Złącze uchwytu narzędziowego: SK 40
- Gwint w średnicy mocowania: M16
- Przewidywana długość: 44.1 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,005 mm mierzone od stożka do D1
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
Technologia | Gwintowane adaptery trzonka, cylindryczne |
---|---|
Seria | Gwintowane adaptery trzonka, cylindryczne |
Złącze uchwytu narzędziowego | SK 40 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Sworzeń dociskowy z gwintem G | M16 |
D2 [mm] | 29 |
L4 [mm] | 25 |
Ciężar [kg] | 0.915 |
Wersja
Do montażu wkręcanych frezów trzpieniowych
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,005 mm mierzone od stożka do D1
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Nośnik danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 AD/AF
Otwory na AF są uszczelnione na czas transportu
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie