iTENDO² HSK-A 100 Ø32x115
Identyfikator 1509955
- Seria: iTENDO²
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 100
- Średnica mocowania: 32 mm
- Przewidywana długość: 115 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 650 Nm
- Nie wchodzi w zakres dostawy: Nie zawiera klucza uruchamiającego.
- Warunek konieczny: Do użycia uchwytu narzędziowego iTENDO² niezbędny jest tablet iTENDO² lub iTENDO² easy connect.
Szczegóły techniczne
Technologia | Sensoryczna oprawka narzędziowa, komponenty i akcesoria |
---|---|
Seria | iTENDO² |
Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 100 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
Średnica mocowania D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 62.5 |
D3 [mm] | 63 |
D6 [mm] | 59 |
Długość wystającej części L1 [mm] | 115 |
L4 [mm] | 61.5 |
L5 [mm] | 86.05 |
Min. moment obrotowy | 650 |
Ciężar [kg] | 3.5 |
Żywotność baterii [h] | 10 |
Czujnik przyspieszenia [g] | 100 |
Maks. obr./min | 25000 |
Chłodzenie zewnętrzne/chłodzenie wewnętrzne [bar] | 80 |
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośnik danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie
Zakres dostawy
Złącze rurowe chłodziwa