iTENDO² JIS-BT30 Ø20x90
Identyfikator 1495389
- Seria: iTENDO²
- Złącze uchwytu narzędziowego: JIS-BT 30
- Średnica mocowania: 20 mm
- Przewidywana długość: 90 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 330 Nm
- Nie wchodzi w zakres dostawy: Nie zawiera klucza uruchamiającego.
- Warunek konieczny: Do użycia uchwytu narzędziowego iTENDO² niezbędny jest tablet iTENDO² lub iTENDO² easy connect.
Szczegóły techniczne
Technologia | Sensoryczna oprawka narzędziowa, komponenty i akcesoria |
---|---|
Seria | iTENDO² |
Złącze uchwytu narzędziowego | JIS-BT 30 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 7388-2 JD |
Średnica mocowania D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42.05 |
D3 [mm] | 44.5 |
D6 [mm] | 37.65 |
Długość wystającej części L1 [mm] | 90 |
L4 [mm] | 49.7 |
L5 [mm] | 68 |
Min. moment obrotowy | 330 |
Ciężar [kg] | 0.95 |
Żywotność baterii [h] | 10 |
Czujnik przyspieszenia [g] | 100 |
Maks. obr./min | 30000 |
Chłodzenie zewnętrzne/chłodzenie wewnętrzne [bar] | 80 |
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośnik danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 JD
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie