iTENDO² pad
Identyfikator 1484493
- Seria: iTENDO²
- Nie wchodzi w zakres dostawy: Nie obejmuje uchwytu narzędziowego iTENDO². Uchwyt iTENDO² z odpowiednim złączem maszyny należy zamówić oddzielnie.
Szczegóły techniczne
Technologia | Sensoryczna oprawka narzędziowa, komponenty i akcesoria |
---|---|
Seria | iTENDO² |
Prędkość przesyłu danych [Hz] | 10 |
Dane nieprzetworzone [Hz] | 15000 |
Wersja
Do bezpośredniego podłączenia do oprawki narzędziowej iTENDO².
Wartość wyświetlana na tablecie:
Wskaźnik drgań przy 10 Hz (dalsze analizy w toku). Jednak nieprzetworzone dane można również eksportować przy częstotliwości 15 kHz.
Pojedynczy
Inteligentny system czujników pracujących czasie rzeczywistym – łatwe monitorowanie procesu i minimalizacja przestojów
Prędkości obrotowe do 30 000 obr./min – szeroki zakres zastosowań w wielu dziedzinach
Zakres dostawy
Walizka, tablet z oprogramowaniem, międzynarodowy zasilacz, kabel do ładowania tabletu i kabel do ładowania iTENDO². Wszystkie elementy w praktycznej metalowej walizce.
Zakresy zastosowania
Określanie natężenia drgań w procesie, porównanie drgań w procesach. Procesy można optymalizować pod kątem narzędzi i mocowania. Można również rejestrować i dokumentować stan maszyny. Zarejestrowane dane można nagrywać, zapisywać i eksportować. Alarmy i limity trendów można monitorować i wizualizować za pomocą tabletu (bez połączenia z maszyną).