CNC SDC HSK-A63 Ø1-16x98
Identyfikator 204469
- Krótkie uchwyty wiertarskie do obrabiarek CNC
- Seria: Krótkie uchwyty wiertarskie do obrabiarek CNC
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
- Przewidywana długość: 98 mm
- Stopień wyważenia: 6,3 G przy 18 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
Technologia | Krótkie uchwyty wiertarskie do obrabiarek CNC |
---|---|
Seria | Krótkie uchwyty wiertarskie do obrabiarek CNC |
Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 63 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
Min. średnica mocowania D 1 [mm] | 1 |
Maks. średnica mocowania D1 [mm] | 16 |
D2 [mm] | 50 |
Długość wystającej części L1 [mm] | 98 |
L4 [mm] | 72 |
Ciężar [kg] | 1.46 |
Wersja
Do narzędzi mocujących o trzonkach walcowatych
Stopień wyważenia
6,3 G przy 18 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Nośnik danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Odpowiednie do narzędzi z wewnętrznym zasilaniem chłodziwem
Zakres dostawy
W tym klucz imbusowy
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie