CNC SDC JIS-BT40 Ø1-16x88
Identyfikator 204584
- Krótkie uchwyty wiertarskie do obrabiarek CNC
- Seria: Krótkie uchwyty wiertarskie do obrabiarek CNC
- Złącze uchwytu narzędziowego: JIS-BT 40
- Przewidywana długość: 88 mm
- Stopień wyważenia: 6,3 G przy 18 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
Technologia | Krótkie uchwyty wiertarskie do obrabiarek CNC |
---|---|
Seria | Krótkie uchwyty wiertarskie do obrabiarek CNC |
Złącze uchwytu narzędziowego | JIS-BT 40 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 7388-2 JD |
Min. średnica mocowania D 1 [mm] | 1 |
Maks. średnica mocowania D1 [mm] | 16 |
D2 [mm] | 56 |
Długość wystającej części L1 [mm] | 88 |
L4 [mm] | 61 |
Ciężar [kg] | 1.62 |
Wersja
Do narzędzi mocujących o trzonkach walcowatych
Stopień wyważenia
6,3 G przy 18 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Nośnik danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Odpowiednie do narzędzi z wewnętrznym zasilaniem chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 JD
Zakres dostawy
W tym klucz imbusowy
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie