WHI HSK-A63 Ø16x100
Identyfikator 23001978
- Mocowania typu Whistle-Notch
- Seria: Mocowania typu Whistle-Notch
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
- Średnica mocowania: 16 mm
- Przewidywana długość: 100 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1
- Stopień wyważenia: 6,3 G przy 8 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
Technologia | Mocowania typu Whistle-Notch |
---|---|
Seria | Mocowania typu Whistle-Notch |
Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 63 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
Średnica mocowania D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 48 |
D6 [mm] | 35.5 |
Długość wystającej części L1 [mm] | 100 |
L2 [mm] | 48.5 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 74 |
G | M12 |
G1 | M14 |
Ciężar [kg] | 1.58 |
Wersja
Do narzędzi mocujących o trzonkach walcowych zgodnych z normami DIN 1835E/DIN 6359HE.
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1
Stopień wyważenia
6,3 G przy 8 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Gwint G1
G1 = gwint na śrubę mocującą
Nośnik danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zakres dostawy
Zawiera śrubę mocującą oraz śrubę do regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie