KOM HSK-A63 Ø16x60
Identyfikator 263610
- Oprawki mechaniczne do frezów czołowych
- Seria: Oprawki mechaniczne do frezów czołowych
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
- Średnica mocowania: 16 mm
- Gwint w średnicy mocowania: M8
- Przewidywana długość: 60 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,006 mm mierzone od stożka do D1
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
Technologia | Oprawki mechaniczne do frezów czołowych |
---|---|
Seria | Oprawki mechaniczne do frezów czołowych |
Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 63 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
Średnica mocowania D1 | 16 mm |
Sworzeń dociskowy z gwintem G | M8 |
D2 [mm] | 32 |
Długość wystającej części L1 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 34 |
L11 [mm] | 27 |
L12 [mm] | 17 |
Ciężar [kg] | 0.93 |
Wersja
Do montażu frezów z wcięciem wzdłużnym lub poprzecznym
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,006 mm mierzone od stożka do D1
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Nośnik danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zakres dostawy
Zawiera sworzeń sworzniem dociskowy, pierścień napędowy i wpust pasowany
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie