SINO-R HSK-F63 Ø20x85
Rozprężne uchwyty narzędziowe
Identyfikator 209657
SINO-R HSK-F63 Ø20x85, Oprawkinarzędziowe
- Rozprężne uchwyty narzędziowe
- Seria: SINO-R
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-F 63
- Średnica mocowania: 20 mm
- Przewidywana długość: 85 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,005 mm mierzone w otworze mocowania
- Stopień wyważenia: 6,3 G przy 15 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 450 Nm