SINO-R SK50 Ø20x78
Rozprężny uchwyt narzędziowy
Identyfikator 209687
SINO-R SK50 Ø20x78, Oprawki narzędziowe
- Rozprężny uchwyt narzędziowy
- Seria: SINO-R
- Złącze uchwytu narzędziowego: SK 50
- Średnica mocowania: 20 mm
- Przewidywana długość: 78 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,005 mm mierzone w otworze mocowania
- Stopień wyważenia: 6,3 G przy 15 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 450 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Rozprężny uchwyt narzędziowy |
---|---|
Seria | SINO-R |
Złącze uchwytu narzędziowego | SK 50 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Średnica mocowania D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 48.5 |
D3 [mm] | 49.72 |
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 78 mm / 3.1" |
L2 [mm] | 51.0 |
L3 [mm] | 10.0 |
L4 [mm] | 42.0 |
L5 [mm] | 58.9 |
G | M8x1 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 450.0 |
Masa [kg] | 3.4 |
Wersja
Optymalne rozwiązanie do frezowania wysokowydajnego
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,005 mm mierzone w otworze mocowania
Stopień wyważenia
6,3 G przy 15 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Otwory na AF są uszczelnione śrubami ustalającym w celu zabezpieczenia na czas transportu.
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie