arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
MTTH HSK-A 100 MK3x150 Abbildung ähnlich

MTTH HSK-A 100 MK3x150

Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde

Identyfikator 23001931

MTTH HSK-A 100 MK3x150, Werkzeughalter
  • Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde
  • Baureihe: Morsekegelaufnahmen mit Anzugsgewinde
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 100
  • Gewinde im Spanndurchmesser: M12
  • Morsekegel: MK 3
  • Auskraglänge: 150 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm gemessen vom Kegel zum Innenkegel
  • Wuchtgüte: G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technologie Upevnění morse kuželem se zamykacím závitem
Řada Upevnění morse kuželem se zamykacím závitem
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 100
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Velikost MK MK 3
Závitový upevňovací šroub G M12
D2 [mm] 40.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 150 mm / 5.9"
L4 [mm] 121.0
Vlastní hmotnost [kg] 3.08
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Provedení
Pro upnutí úkosovacího nástroje s blokovacím závitem v souladu s nornou DIN 228A.

Obvodová házivost
≤ 0,008 mm měřeno od kuželu k internímu kuželu

Stupeň vyvážení
G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání