MTTA HSK-A100 MK1x110
Identyfikator 23001919
- Stożki mocujące Morse'a z płetwą
- Seria: Stożki mocujące Morse'a z płetwą
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 100
- Stożek Morse'a: MK 1
- Przewidywana długość: 110 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,008 mm mierzone od stożka do stożka wewnętrznego
- Stopień wyważenia: 6,3 G przy 8 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
Technologia | Stożki mocujące Morse'a z płetwą |
---|---|
Seria | Stożki mocujące Morse'a z płetwą |
Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 100 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
Rozmiar MK | MK 1 |
D2 [mm] | 25 |
Długość wystającej części L1 [mm] | 110 |
L4 [mm] | 81 |
Ciężar [kg] | 2.4 |
Wersja
Do mocowania narzędzi stożkowych Morse'a z płetwą zgodnie z normą DIN 228B.
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,008 mm mierzone od stożka do stożka wewnętrznego
Stopień wyważenia
6,3 G przy 8 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Nośnik danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie