TENDO EC BT-DC40 Ø1/2"x58
Identyfikator 1324761
- Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
- Seria: TENDO E compact
- Wariant Dual Contact
- Złącze uchwytu narzędziowego: BT-DC 40
- Średnica mocowania: 1/2"
- Przewidywana długość: 58 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 120 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Hydrauliczne uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | TENDO E compact |
Złącze uchwytu narzędziowego | BT-DC 40 |
Średnica mocowania D1 | 1/2" |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 32 |
L2 [mm] | 46 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 31 |
G | M8x1 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 120 |
Ciężar [kg] | 1.2 |
Wariant Dual Contact | tak |
Wersja
TENDO E compact (E compact = doskonały stosunek ceny do wydajności)
Krótka, twarda konstrukcja
Kształty i wymary zgodne z normą ISO 7388
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośnik danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 JD/JF
Otwory na formę JF zostały uszczelnione śrubami regulacyjnymi, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas transportu.
Powierzchnia styku
Podobnie do DIN ISO 7388-2 JD/JF, ze stykiem powierzchni frontowej
Wersja Dual Contact z dwiema powierzchniami roboczymi: stożkowaną oraz płaską
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie