TENDO EC CAT-DC40 Ø3/4"x4"
Identyfikator 1324776
- Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
- Seria: TENDO E compact
- Wariant Dual Contact
- Złącze uchwytu narzędziowego: CAT-DC 40
- Średnica mocowania: 3/4"
- Przewidywana długość: 101.6 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 520 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Hydrauliczne uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | TENDO E compact |
Złącze uchwytu narzędziowego | CAT-DC 40 |
Średnica mocowania D1 | 3/4" |
D2 [mm] | 49 |
D6 [mm] | 38 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 82.55 |
G | M8x1 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 520 |
Ciężar [kg] | 1.8 |
Wariant Dual Contact | tak |
Wersja
TENDO E compact (E compact = doskonały stosunek ceny do wydajności)
Krótka, twarda konstrukcja
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośnik danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Doprowadzenie chłodziwa zgodnie z ASME B5.50
Otwory na AF są uszczelnione śrubami ustalającym w celu zabezpieczenia na czas transportu.
Powierzchnia styku
Podobnie do ASME B5.50, ze stykiem powierzchni frontowej
Wersja Dual Contact z dwiema powierzchniami roboczymi: stożkowaną oraz płaską
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie