TENDO EC CAT50 Ø32x81
Identyfikator 206498
- Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
- Seria: TENDO E compact
- Złącze uchwytu narzędziowego: CAT 50
- Średnica mocowania: 32 mm
- Przewidywana długość: 81 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 900 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Hydrauliczne uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | TENDO E compact |
Złącze uchwytu narzędziowego | CAT 50 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | ASME B5.50 |
Średnica mocowania D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 72 |
D6 [mm] | 58.5 |
L2 [mm] | 61 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 61.95 |
G | M8x1 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 900 |
Ciężar [kg] | 4.1 |
Wersja
TENDO E compact (E compact = doskonały stosunek ceny do wydajności)
Krótka, twarda konstrukcja
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośnik danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Doprowadzenie chłodziwa zgodnie z ASME B5.50
Otwory na AF są uszczelnione śrubami ustalającym w celu zabezpieczenia na czas transportu.
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie