TENDO EC HSK-A50 Ø20x94
Identyfikator 20055171
- Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
- Seria: TENDO E compact
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 50
- Średnica mocowania: 20 mm
- Przewidywana długość: 94 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 520 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Hydrauliczne uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | TENDO E compact |
Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 50 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
Średnica mocowania D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 38 |
Długość wystającej części L1 [mm] | 94 |
L2 [mm] | 52.5 |
L4 [mm] | 68 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 520 |
Ciężar [kg] | 1.32 |
Wersja
TENDO E compact (E compact = doskonały stosunek ceny do wydajności)
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośnik danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
MQL (minimalna ilość smaru)
Budowa odpowiednia do operacji MQL dostępna na życzenie
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie