Opis
TENDO ES z zerowym konturem kolizyjnym używana jest wówczas, gdy liczy się każdy centymetr w przestrzeni obróbczej. Ten niezwykle krótki, hydrauliczny uchwyt narzędziowy firmy SCHUNK nadaje się doskonale do obróbki dużych elementów – nawet w ograniczonej przestrzeni obróbczej – oraz do wiercenia głębokich otworów.
Zalety – Korzyści dla użytkownika
Brak konturu kolizyjnego
Optymalna swoboda ruchu w warunkach ograniczonej przestrzeni roboczej
Precyzyjne fabryczne wyważenie
Odpowiedni do dużych prędkości obrotowych ze stopniem wyważenia 2,5 G przy 25 tys. obr./min.
Wymiana narzędzia w ciągu kilku sekund z dokładnością mierzoną w mikronach bez użycia urządzeń peryferyjnych.
Oszczędność czasu dzięki skróceniu czasów przezbrojenia i brak konieczności inwestowania w dodatkowe urządzenia mocujące
Niezmienna dokładność ruchu obrotowego < 0,003 mm
Precyzyjne wykonanie, dłuższa żywotność narzędzi i niższe koszty ponownego szlifowania lub zakupu nowych narzędzi
Doskonałe tłumienie drgań
Zapobieganie mikrowyszczerbieniom, najlepsze powierzchnie obrabianych przedmiotów, ochrona wrzeciona maszyny, zwiększona żywotność narzędzia umożliwiająca obniżenie kosztów
Dokładna nastawa wstępna długości
Regulacja długości w zakresie dokładności 0,01 mm, z zakresem regulacji 10 mm
Znaczna elastyczność
Mocowanie o różnych średnicach dzięki zastosowaniu tulei pośrednich z rowkami lub chłodziwoszczelnych
Duży zakres kompatybilności
Idealnie nadaje się do łączenia z przedłużkami TENDO SVL i TRIBOS SVL
Rowki przyjmujące zabrudzenia zapewniają niezawodne przenoszenie momentu obrotowego
Suche powierzchnie mocujące, dzięki odprowadzaniu pozostałości po oleju, smarze lub środku smarnym do rowka na zanieczyszczenia
Można zamocować wszystkie dostępne na rynku narzędzia skrawające.
Forma A: z gładkim walcowatym trzpieniem, trzpeń typu A zgodnie z normami DIN 1835 i DIN 6535 HA
Forma AB: z płaską powierzchnią i walcowatym trzpieniem z powierzchnią ciągnącą, trzpień typu B zgodnie z normami DIN 1835 i DIN 6535 HB
Forma B: z bocznymi powierzchniami ciągnącymi, trzpień typu B zgodnie z normą DIN 1835
Forma E: z nachyloną powierzchnią mocującą, trzpień typu E zgodnie z nomami DIN 1835 i DIN 6535 HE
Opcje i informacje specjalne
Elastyczne obszary mocowania dzięki zastosowaniu tulei pośrednich
Tuleje pośrednie umożliwiają mocowanie trzonków o różnej średnicy w zakresie 3 - 32 mm za pomocą jednego uchwytu narzędziowego. Korzyść dla klienta: mniejsze koszty zakupu, większa siła mocująca przy danej średnicy trzonka.