TENDO FLANGE CAT50 Adapter
Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
Identyfikator 28000185
TENDO FLANGE CAT50 Adapter, Oprawkinarzędziowe
- Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
- Seria: TENDO FLANGE
- Złącze uchwytu narzędziowego: FLANSCH/FLANGE
- Przewidywana długość: 56 mm
Szczegóły techniczne
Technologia | Hydrauliczne uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | TENDO FLANGE |
Złącze uchwytu narzędziowego | FLANSCH/FLANGE |
Standardowy uchwyt narzędziowy | ASME B5.50 |
L4 [mm] | 21 |
L5 [mm] | 37 |
G | M16x1 |
Ciężar [kg] | 4.166 |
Zasilanie chłodziwem
Doprowadzenie chłodziwa zgodnie z ASME B5.50
Otwory na AF są uszczelnione śrubami ustalającym w celu zabezpieczenia na czas transportu.
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości