TENDO FLANGE Ø20x72
Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
Identyfikator 28000061
TENDO FLANGE Ø20x72, Oprawkinarzędziowe
- Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
- Seria: TENDO FLANGE
- Złącze uchwytu narzędziowego: FLANSCH/FLANGE
- Średnica mocowania: 20 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 90 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Hydrauliczne uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | TENDO FLANGE |
Złącze uchwytu narzędziowego | FLANSCH/FLANGE |
Średnica mocowania D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 54 |
D6 [mm] | 40.7 |
L [mm] | 72 |
L2 [mm] | 72 |
L4 [mm] | 44 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 90 |
Ciężar [kg] | 1.9 |
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Zawiera klucz uruchamiający