TENDO P CAT30 Ø1/2"x4"
Identyfikator 207055
- Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
- Seria: TENDO Platinum
- Złącze uchwytu narzędziowego: CAT 30
- Średnica mocowania: 1/2"
- Przewidywana długość: 101.6 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 95 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Hydrauliczne uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | TENDO Platinum |
Złącze uchwytu narzędziowego | CAT 30 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | ASME B5.50 |
Średnica mocowania D1 | 1/2" |
D2 [mm] | 32 |
D3 [mm] | 44.45 |
D6 [mm] | 28.5 |
101,6 mm / 4.0" | |
L2 [mm] | 46 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 48.5 |
L5 [mm] | 82.55 |
G | M8x1 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 95 |
Ciężar [kg] | 0.7 |
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośnik danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Doprowadzenie chłodziwa zgodnie z ASME B5.50
Otwory na AF są uszczelnione śrubami ustalającym w celu zabezpieczenia na czas transportu.
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Zakres dostawy
Nie zawiera klucza uruchamiającego.
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie
Wersja TENDO Platinum z Cool Flow dostępna na zamówienie