TENDO Turn
Hydrauliczne uchwyty narzędziowe
Oprócz zalet, takich jak szeroki zakres dostępnych mocowań dzięki zastosowaniu tulei pośrednich, dokładność ruchu obrotowego i powtarzalność < 0,003 mm (podwójna wkładka zaciskowa DSE) oraz łatwość obsługi, TENDO Turn imponuje zwłaszcza wyjątkową zdolnością tłumienia drgań. Pomaga to realizować doskonałe powierzchnie detali.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Wymiana narzędzia w ciągu kilku sekund z dokładnością mierzoną w mikronach bez użycia urządzeń peryferyjnych.
Oszczędność czasu dzięki skróceniu czasów przezbrojenia i brak konieczności inwestowania w dodatkowe urządzenia mocujące - Niewielkie potrzeby konserwacyjne
W pełni szczelny system zapewnia długą żywotność - Znaczna elastyczność
Mocowanie o różnych średnicach dzięki zastosowaniu tulei pośrednich z rowkami lub chłodziwoszczelnych - Dokładna osiowa regulacja wstępna długości
Regulacja długości w zakresie dokładności 0,01 mm, z zakresem regulacji 10 mm - Niezmienna dokładność ruchu obrotowego < 0,003 mm
Optymalne wyniki obróbki powierzchni, wysoka precyzja obróbki i bezpieczne procesy dzięki jednolitym parametrom skrawania i najwyższemu stopniowi powtarzalności - Doskonałe tłumienie drgań
Zapobieganie mikrowyszczerbieniom, najlepsze powierzchnie obrabianych przedmiotów, ochrona wrzeciona maszyny, zwiększona żywotność narzędzia umożliwiająca obniżenie kosztów - Precyzyjne fabryczne wyważenie
Odpowiedni do dużych prędkości obrotowych ze stopniem wyważenia 2,5 G przy 25 tys. obr./min. (podwójna wkładka zaciskowa DSE). - Duży zakres kompatybilności
Idealnie nadaje się do łączenia z przedłużkami TENDO SVL i TRIBOS SVL - Można zamocować wszystkie dostępne na rynku narzędzia skrawające.
Forma A: z gładkim walcowatym trzpieniem, trzpeń typu A zgodnie z normami DIN 1835 i DIN 6535 HA Forma AB: z płaską powierzchnią i walcowatym trzpieniem z powierzchnią ciągnącą, trzpień typu B zgodnie z normami DIN 1835 i DIN 6535 HB Forma B: z bocznymi powierzchniami ciągnącymi, trzpień typu B zgodnie z normą DIN 1835 Forma E: z nachyloną powierzchnią mocującą, trzpień typu E zgodnie z nomami DIN 1835 i DIN 6535 HE - Rowki przyjmujące zabrudzenia zapewniają niezawodne przenoszenie momentu obrotowego
Suche powierzchnie mocujące, dzięki odprowadzaniu pozostałości po oleju, smarze lub środku smarnym do rowka na zanieczyszczenia
Opcje i informacje specjalne
- Elastyczne obszary mocowania dzięki zastosowaniu tulei pośrednich
Tuleje pośrednie umożliwiają mocowanie trzonków o różnej średnicy w zakresie 3 - 32 mm za pomocą jednego uchwytu narzędziowego. Korzyść dla klienta: mniejsze koszty zakupu, większa siła mocująca przy danej średnicy trzonka.