TRIBOS-R CAT40 Ø12x150
Identyfikator 233894
- Poligonalne uchwyty narzędziowe
- Seria: TRIBOS-R
- Złącze uchwytu narzędziowego: CAT 40
- Średnica mocowania: 12 mm
- Przewidywana długość: 150 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 40 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Poligonalne uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | TRIBOS-R |
Złącze uchwytu narzędziowego | CAT 40 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | ASME B5.50 |
Średnica mocowania D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 44.45 |
L2 [mm] | 47 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 45 |
L5 [mm] | 130.95 |
G | M8x1 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 40 |
Ciężar [kg] | 1.8 |
Wersja
Smukła, sztywna budowa
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośnik danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Doprowadzenie chłodziwa zgodnie z ASME B5.50
Otwory na AF są uszczelnione śrubami ustalającym w celu zabezpieczenia na czas transportu.
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie