TRIBOS-R HSK-A 63 Ø20x150
Identyfikator 253336
- Poligonalne oprawki narzędziowe
- Seria: TRIBOS-R
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
- Średnica mocowania: 20 mm
- Przewidywana długość: 150 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,006 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 240 Nm
Szczegóły techniczne
| Technologia | Poligonalne oprawki narzędziowe |
|---|---|
| Seria | TRIBOS-R |
| Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 63 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
| Średnica mocowania D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 150 mm / 5.9" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 124.0 |
| G | M10x1 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 240.0 |
| Masa [kg] | 2.2 |
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,006 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
MQL (minimalna ilość smaru)
Budowa odpowiednia do operacji MQL dostępna na życzenie
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie