TRIBOS-S CAT40 Ø20x150
Identyfikator 205936
- Poligonalne uchwyty narzędziowe
- Seria: TRIBOS-S
- Złącze uchwytu narzędziowego: CAT 40
- Średnica mocowania: 20 mm
- Przewidywana długość: 150 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 150 Nm
Szczegóły techniczne
Technologia | Poligonalne uchwyty narzędziowe |
---|---|
Seria | TRIBOS-S |
Złącze uchwytu narzędziowego | CAT 40 |
Standardowy uchwyt narzędziowy | ASME B5.50 |
Średnica mocowania D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 30 |
D3 [mm] | 32.1 |
D4 [mm] | 44.45 |
L2 [mm] | 52 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 45 |
L5 [mm] | 82 |
L6 [mm] | 130.95 |
G | M10x1 |
Min. moment obrotowy [Nm] | 150 |
Ciężar [kg] | 1.59 |
Wersja
Długa, wąska konstrukcja
Optymalne rozwiązanie do lekkiej obróbki skrawaniem – należy zwrócić uwagę na siły promieniowe.
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Nośnik danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Doprowadzenie chłodziwa zgodnie z ASME B5.50
Otwory na AF są uszczelnione śrubami ustalającym w celu zabezpieczenia na czas transportu.
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą do osiowej regulacji długości
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie